Compteur d'énergie TC/5 - TC/1A, sortie: impulsions énergieConto D4-Pt - 4 modules, 20mA courant de démarrage, raccordement sur TCCompteur d'énergie TC/5 - TC/1A, sortie: impulsions énergie
Compteur d'énergie pour l'applications de sous comptage
Réseau monophasé et triphasé Entrée courant 1A / 5A Rapport TC et TT externe programmable TC: 1 ... 9'999 TT: 1 ... 1500 Max. TC: 5000'000 (1A) Max. TT: 1000'000 (5A) 4 modules large Communication impulsions Boîtier et bornier plombable Type d'affichage: cristaux liquides, 8 chiffres Affichage des mesures: Energie active Energie réactive Energie active partielle (réinitialisable) Energie réactiver partielle (réinitialisable) Valeur max. de la puissance active moyenne (réinitialisable) Puissance active moyenne Tension, Courant, Puissances Courant par phase l1, l2, l3 Tension composée L1-2, L2-3, L3-1 Puissance active Puissance réactive Puissance apparente Fréquence, facteur de puissance Accessoires |