Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contact auxiliaire et signal défault appareils DX3

Contact auxiliaire et signal défault 1NO/NC pour appareils DX3 (optimisé et standard)

Contact auxiliaire et signal défault appareils DX3
Contact auxiliaire et signal défault appareils DX3 406266
806992181
3245064062664
3245064062664


50.60 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contact auxiliare inverseur et signal défaut pour appareils DX3 (optimisé et standard)
Courant nominal des contacts (In): 6A
Puissance consommée (VA): 250VA
Tension nominal des contacts (Un): 240V AC
Contacts: 2NO/NF
Conformes aux normes: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible avec embout 1x0,5-1,5mm²
Note: Signale l'état (1NO/NF) de position des contacts du produit associé. Modifiable en 2 contacts auxiliaires inverseurs (2NO/NF)
Note: Montage possible par appareil: 3 auxiliaires et 1 auxiliaire de commande. Auxiliaires communs aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, interrupteurs sectionneurs.
Remarque: Se montent à gauche des appareils