Contact signal défault appareils DX3Contact signal défault 1NO/NC pour appareils DX3 (optimisé et standard), signalisation déclenchementContact signal défault appareils DX3
Contact signal défaut pour appareils DX3 (optimisé et standard)
Signalisation: Déclenchement Courant nominal des contacts (In): 6A Puissance consommée (VA): 250VA Tension nominal des contacts (Un): 240V AC Contact: 1NO/NF Conformes aux normes: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3 Largeur: 0,5mod. (9mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible avec embout 1x0,5-1,5mm² Note: Signale l'ouverture (1NO/NF) sur défaut du produit associé Note: Montage possible par appareil: 3 auxiliaires et 1 auxiliaire de commande. Auxiliaires communs aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, interrupteurs sectionneurs. Remarque: Se montent à gauche des appareils |
||||||||||||||||