Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contacteur domestiques silencieux 2L avec commande manuelle

Contacteur domestiques silencieux 2L, 25A, 230V, 1NF + 1NO avec commande manuelle

Contacteur domestiques silencieux 2L avec commande manuelle
Contacteur domestiques silencieux 2L avec commande manuelle 412500
507160230
3245064125000
3245064125000


59.30 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contacteur domestiques silencieux CX3
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 25A
Bobine (AC): 230V
Courant de court-circuit conditionell: 6kA
Contacts: 1NO + 1NF
Conformes aux normes: EN 60947-4-1, EN 61095
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x6mm²/2x4mm²
Note: Contacteur à marche forcée avec retour automatique
Remarque: Contacteur domestiques silencieux pour tarif heures creuses