Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cordon de repiquage à connexion auto DX3optimisé

Cordon de repiquage à connexion auto DX3optimisé pour la liaison de 2 rails-DIN DNX3/DX3optimisé à bornes auto et peigne à dents HX3 1L/N

Cordon de repiquage à connexion auto DX3optimisé
Cordon de repiquage à connexion auto DX3optimisé 404927
806999041
3245064049276
3245064049276


32.15 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cordon de repiquage à connexion auto 1L/N DNX3/DX3optimisé permet le repiquage entre deux rangées avec le peigne à dents HX3 1L/N et les composants DNX3/DX3optimisé 1L/N à bornes auto
Courant nominal (In): 63A
Nombre de conducteur: 1L et N
Section: 16mm²
Longueur: 550mm
Livraison: Set à 10pcs. de cordon de repiquage