Coupe-circuits sectionnable SP 38 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 10x38mmCoupe-circuits sectionnable SP 38 1P pour cartouche cylindrique (gG et aM) 10x38mm sans voyantCoupe-circuits sectionnable SP 38 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 10x38mm
Coupe-circuits sectionnable SP 38 pour cartouche cylindrique (gG et aM) 10x38mm
Remarque: Sans voyant Nombre de pôles: 1P Dimension cartouche: 10x38mm Caractéristique des cartouches: gG et aM Section de raccordement: 1x16mm² ou 2x10mm² Conforme à la norme: EN 60269-2 Agrées bureau Veritas: Nr. 2631/5347/C0/0 Catégorie d'emploi (EN 60947-3): AC 21 Hauteur de montage (sous plastron): 44mm Indice de protection: IP 2x Largeur: 1mod. Dissipation de la puissance: 3W/conducteur Montage: Rail DIN 35mm ou sur platine (Fixe) Remarque: Avec fenêtre de repérage Accessoire: Poignée de solidarisation (Art. Nr. 021696) pour la solidarisation de différents composants Livraison: Coupe-circuits sans cartouche fusible |
||||||||||||||||