Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

DAKER DK + 10000 - 0 Minuten

DAKER DK + 10KVA/9KW 0MIN

DAKER DK + 10000 - 0 Minuten
DAKER DK + 10000 - 0 Minuten 310177
960901401
3414970826992
3414970826992


3'703.90 CHF
331


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le DAKER DK + est une source d'alimentation sans coupure basée sur la technologie On-line double conversion VFI. Protection contre les pannes de courant et les surtensions pour PC, stations de travail, Home-Entertainment, composants réseaux et stockage.
Puissance nominale apparente: 10000VA
Puissance nominale actif: 9000W
Classification: On-line double conversion VFI-SS-111
Tension d'entrée: 230V
Fréquence d'entrée: 50-60Hz
Plage de tension d'entrée: 176V - 280V
Tension de sortie: 230V ± 1%
Fréquence de sortie: 50/60 Hz +/- 0.1 %
Autonomie à 80% de la charge: 0 minutes
Communication et Gestion: 4 boutons et 4 leds pour la supervision en temps réel de l'état de l’UPS, Affichage pour indiquer l'état de l'onduleur
Connexion électrique: Entrée: terminaux / Sortie : terminaux
Gestion à Distance: RS232,USB,Emplacement pour carte réseau  Dimensions (H x L x P): 440x132(3U)x680mm 
Poids Net: 26kg
Température d'exploitation: 0 ÷ 40 °C
Humidité relative:20bis80 % sans condensation
Bruit à 1 mt: < 50 dBA
Normes: EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3