Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

DAKER DK+3kVA - Coffret batterie

Les supports de batterie sont utilisés pour augmenter le temps d'autonomie.

DAKER DK+3kVA - Coffret batterie
DAKER DK+3kVA - Coffret batterie 310662
960903201
3414970827036
3414970827036


1'278.30 CHF
331


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le coffret de la batterie contient 12 batteries de 12 V et 9 Ah, respectivement. Un chargeur de batterie supplémentaire peut être ajoutée à chaque rack de la batterie pour permettre une recharge sûre et rapide du système de batterie.
Dimensions (H x L x P): 440x88x600mm
Poids Net: 38kg
Température d'exploitation: 20 ÷ 25 °C