Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Déclencheut à minimum de tension pour appareils DX3

Déclencheur à minimum de tension 12-48VAV/DC pour appareils DX3, retardé 0-300ms

Déclencheut à minimum de tension pour appareils DX3
Déclencheut à minimum de tension pour appareils DX3 406280
806992201
3245064062800
3245064062800


55.95 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Déclencheurs à minimum de tension pour appareils DX3
Tension nominale de fonctionnement AC/DC: 24-48V
Tension d'enclenchement: > 0,55 Un
Temps de déclenchement: de 100 à 400ms ± 10% (réglable)
Puissance consommée: 24V = 0,1 VA
Puissance consommée: 48V = 0,2 VA
Puissance consommée: 230V = 1 VA
Impédance: 12 à 48V = 23 Ohm
Consommation 12 à 48V: Umini 522mA, Umaxi 2610mA
Conformes aux normes: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², câble flexible avec embout 1x0,5-1,5mm²
Note: Assurent le déclenchement à distance d'un disjoncteur, inter différentiel, disjoncteur différentiel ou inter-sectionneur à déclenchement
Note: Montage possible par appareil: 3 auxiliaires et 1 auxiliaire de commande. Auxiliaires communs aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, interrupteurs sectionneurs.
Remarque: Se montent à gauche des appareils