Goulottes DLP évolutive
Goulotte DLP évolutive 50×105 mm
Profilé et accessoires de cheminement 50x105 mm
Dérivations plane pour goulotte DLP évolutive avec profondeur 50 mm
010735
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Liste de matériel
Aperçu liste
Dérivations plane pour goulotte DLP évolutive avec profondeur 50 mm
Dérivations plane
Dérivations plane pour goulotte DLP évolutive avec profondeur 50 mm
Référence:
010735
E-No.:
127566311
EAN:
3245060107352
Barcode:
Tarif:
37.00 CHF
Groupement:
181
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Permet la dérivation vers un profilé
largeur 80 mm
Couleur: blanc
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
largeur de l'embranchement:
0 mm
nombre de parties supérieures:
0
largeur partie supérieure 1:
0 mm
largeur partie supérieure 2:
0 mm
largeur partie supérieure 3:
0 mm
symétrique:
non
sans halogène:
non
numéro RAL:
0
pellicule de protection:
non
avec raccord de canal:
non
perforation de montage au sol:
non
avec étrier de fixation de câble:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [390]