Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvement avec dérogation INC, 2-fils, 250W blanc

Détecteur de mouvement avec dérogation INC, 2-fils, 2 modules 250W blanc

Détecteur de mouvement avec dérogation INC, 2-fils, 250W blanc
Détecteur de mouvement avec dérogation INC, 2-fils, 250W blanc 078459
545406001
3414970566249
3414970566249


134.40 CHF
110


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 35mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Permet la commande de lampes:
- 3 - 100 W LED
- 3 - 250 W en incandescence ou halogène 230 V
- 3 - 250 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 180°
Seuil de luminosité: 5 - 1275 Lux
Temporisation: 10 s - 10 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m
Possibilité de forcer le détecteur en mode ON, Automatique ou OFF par curseur 3 positions
Possibilité de mettre jusqu’à 3 détecteurs en parallèle
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse