Capteur BUS à infrarouge passif, pour la détection du mouvement et du niveau d'éclairage Installation murale ou au plafond Hauteur maxi. d'installation: 6 m Hauteur d'installation recommandée: 2,5 m Surface de couverture de 2 m de largeur sur 30° et profondeur de champ de 12 m (24 m²) Configuration physique ou virtuelle Connexion à borne et RJ 45 Alimentation: 27 VDC sur BUS Consommation: 12 mA