Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements 3 fils alu, avec poussoir

Détecteur de mouvements avec interrupteur INC 3 fils
2000W, 2 modules, Axolute, alu

Détecteur de mouvements 3 fils alu, avec poussoir
Détecteur de mouvements 3 fils alu, avec poussoir HC4432
8012199745664
8012199745664


136.00 CHF
911


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 34mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
– 1400 W en incandescence ou halogène 230 V
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 180°
Temporisation: 30 s ... 10 min
Portée: frontal 6 m
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse