Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements 3 fils white

Détecteur de mouvements INC 3 fils, 200VA, 2 modules, Axolute, white

Détecteur de mouvements 3 fils white
Détecteur de mouvements 3 fils white HD4431
8012199984681
8012199984681


97.10 CHF
911


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 33.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
– 200 W en incandescence ou halogène 230 V
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 180°
Temporisation: 30 s ... 10 min
Portée: frontal 6 m
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen