Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements INC 2-fils blanc

Détecteur de mouvements INC 2-fils, 100/150W, 2 modules, blanc

Détecteur de mouvements INC 2-fils blanc
Détecteur de mouvements INC 2-fils blanc 078458A
545434001
3414972394840
3414972394840


179.50 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 40mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Permet la commande de lampes:
- 2-150 W en incandescence ou halogène 230 V
- 2-100 W LED et fluocompactes
- 2-150 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique


Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 170°
Seuil de luminosité: 5-1275 Lux
Temporisation: 5 s ... 30 min
Portée: frontal 8 m