Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic.
Pour appareils simples et combinaisons.
Enfichable sur support.
Enjoliveur 45x45mm.
Profondeur: 35mm.
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples <lt/> 2,5 mm².
Raccordement 3 fils. 
Permet la commande de lampes:
- 2000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 1000 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 500Wfluocompactes ou LED 
Détection par infrarouge.
Angle horizontal de détection: 180°.
Seuil de luminosité: 5 - 1275 Lux.
Temporisation: 5 s ... 30 min.
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m.
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir.
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits.
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse.