Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de présence et de mouvements INC, 3-fils blanc

Détecteur de présence et de mouvements INC 3 fils, 2000W, 2 modules, blanc

Détecteur de présence et de mouvements INC, 3-fils blanc
078452
545300001
3245060784522
3245060784522


134.90 CHF
112


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 35mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
- 2000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 1000 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 250 W fluocompactes ou LED
Détection infrarouge et ultrasonique
Permet une détection de présence précise (exemple: mouvements de main sur un clavier)
Angle horizontal de détection: 180°
Seuil de luminosité: 5–1275 Lux
Temporisation: 5 s ... 30 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits
Réglages du seuil de luminosité et temporisation uniquement avec configurateur de réglage réf. 0882 30