Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur 3L MA 4A

Disjoncteur DX3standard 3L MA 4A 50kA

Disjoncteur 3L MA 4A
Disjoncteur 3L MA 4A 410248
807275121
3245064102483
3245064102483


270.30 CHF
301


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur DX3standard
Nb de pôles: 3L
Courant Nominal (In): 4A
Courbe: MA
Seuils magnétiques (Im): 12-14xIn
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 50kA
Largeur: 4,5mod. (81mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Système: Répartiteurs Lexiclic 250A (12 départs 3L+2N: 037316, 24 départs L+N: 037317, 12 départs tétra ou 24 départs 3L+2N: 037318)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x10mm², câble flexible avec embout 1x35mm²
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V
Puissance dissipée par pôle: 1,7W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen