Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact 100A DPX3-250 4L 70kA

Disjoncteur compact DPX3-250 100A 4L 70kA magnéto-thermiques, fixe

Disjoncteur compact 100A DPX3-250 4L 70kA
Disjoncteur compact 100A DPX3-250 4L 70kA 420615
3245064206150
3245064206150


533.50 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX3-250

Courant nominal (In): 100A

Nb. de pôles: 4

Unité de protection (plombables): Magnéto-thermique

Thermique réglable (Ir): 0,8-1xIn

Magnétique réglable (Im): 5-10xIn

Pouvoir de coupure (Icu): 70kA (415VAC)

Puissance dissipée: 8,1W/pôle (fixe), 10,0W/pôle (extractible)

Montage: Fixe sur platine ou rail DIN avec adaptateur (réf. 421072)

Raccordement: Bornes à vis 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoire)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen