Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur-DC 2L C 10A

Disjoncteur-DC DX3standard 2L C 10A 1,5kA/1000VDC

Disjoncteur-DC 2L C 10A
Disjoncteur-DC 2L C 10A 414446
804148001
3245064144469
3245064144469


378.95 CHF
301


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur DX3standard courant continu
Nb de pôles: 2L
Intensité nominale (In): 10A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 4,5kA
Largeur: 4mod. (72mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x10mm², câble flexible avec embout 1x35mm²
Note: Alimentation (Câble rigide ou câble flexible)
Remarque: Utiliser les modules d'espacement (Réf: 406307) entre 2 appareils consécutifs
Tension nominale de fonctionnement DC: 12-1000V
Puissance dissipée par pôle: 1,1W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen