Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur différentiel 2L C 20A 30mA Type A 10kA

Disjoncteur différentiel DX3standard 2L C 20A 30mA 6000A/10kA Type A

Disjoncteur différentiel 2L C 20A 30mA Type A 10kA
Disjoncteur différentiel 2L C 20A 30mA Type A 10kA 411069
805150661
3414970542342
3414970542342


127.40 CHF
303


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Disjoncteur différentiel DX3standard
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 12A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants)
Sensibilité: 30mA
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 6000A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 10kA
Largeur: 4mod. (72mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3standard 3L/N (12mod.: 404944, 56mod.: 404945) ou peignes à fourche tétrapolaire L1, L2, L3, N (12mod.: 004919, 56mod.: 004920)
Système: Répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241)
Système: Répartiteurs de rangée HX3optimisé 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
Système: Peignes verticaux VX3auto 63A (Pour coffrets 3 rangées: 405023, pour coffrets 4 rangées: 405024, pour coffrets 5 rangées: 405025, pour coffrets 6 rangées: 405026)
Système: Peignes verticaux VX3auto 125A (Pour coffrets 4 rangées: 405034, pour coffrets 5 rangées: 405035, pour coffrets 6 rangées: 405036)
Système: Répartiteurs horizontaux VX3auto 125A (24mod.: 405230, 12mod.: 405231)
Système: Répartiteurs Lexiclic 250A (12 départs 3L+2N: 037316, 24 départs L+N: 037317, 12 départs tétra ou 24 départs 3L+2N: 037318)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x35mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x25mm²/2x16mm², câble flexible avec embout 1x25mm²
Remarque: Neutre à gauche, neutre protégé
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée par pôle: 4,7W



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen