Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur Moteur 13A

Disjoncteur Moteur MPCB X3 32S 3L, 13A (9-13A)

Disjoncteur Moteur 13A
Disjoncteur Moteur 13A 417311
501840219
3414970395252
3414970395252


99.00 CHF
398


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur Moteur MPCB X3 32S 13A
Type: magnéto-thermiques
Type de commande: À bascule
Nb de pôles: 3L
Courant Nominal (In): 13A
Plage de réglage du thermique: 9-13A
Seuils magnétiques: 13x In (fix)
Seuil de déclenchement instantané: 169A
Tension nominale de fonctionnement (Ue): ?690V/AC
Fréquence assignée (fn): 50/60Hz
Tension assignée d‘isolement (Ui): 690VAC
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp): 6kV
Pouvoir de coupure (Icu) avec 400/415V AC: 50kA
Pouvoir de coupure service (Ics) avec 400/415V AC: 38kA
Catégorie d'emploi disjoncteur (EN 60947-2): Cat. A
Catégorie d'emploi démarrage moteur (EN 60947-4): AC3
Largeur: 2,5mod. (45mm)
Endurance mécanique: 100‘000 (nbre de manoeuvres)
Endurance électrique: 100‘000 (nbre de cycles)
Nombre max. de manoeuvres par heure: 25 (man./h)
Température d‘utilisation: -20°C - +60°C
Protection contre les défauts de phase: Oui
Fonction de test: Oui
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Peigne de raccordement: Peignes à fourche tripolaire L1, L2, L3 (Pour 2 appareils 417471, pour 3 appareils 417473, pour 4 appareils 417475, pour 5 appareils 417476). Bornier d'alimentation pour peigne tripolaire L1,L2,L3 (417477)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x10mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x4mm²
Remarque: Disjoncteur moteurs magnéto-thermique de la serie X3. Une performance exceptionnelle pour la protection des moteurs.