Disjoncteur Moteur 22ADisjoncteur Moteur MPCB X3 32S 3L, 22A (14-22A)Disjoncteur Moteur 22A
Disjoncteur Moteur MPCB X3 32S 22A
Type: magnéto-thermiques Type de commande: À bascule Nb de pôles: 3L Courant Nominal (In): 22A Plage de réglage du thermique: 14-22A Seuils magnétiques: 13x In (fix) Seuil de déclenchement instantané: 286A Tension nominale de fonctionnement (Ue): ?690V/AC Fréquence assignée (fn): 50/60Hz Tension assignée disolement (Ui): 690VAC Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp): 6kV Pouvoir de coupure (Icu) avec 400/415V AC: 15kA Pouvoir de coupure service (Ics) avec 400/415V AC: 11kA Catégorie d'emploi disjoncteur (EN 60947-2): Cat. A Catégorie d'emploi démarrage moteur (EN 60947-4): AC3 Largeur: 2,5mod. (45mm) Endurance mécanique: 100000 (nbre de manoeuvres) Endurance électrique: 100000 (nbre de cycles) Nombre max. de manoeuvres par heure: 25 (man./h) Température dutilisation: -20°C - +60°C Protection contre les défauts de phase: Oui Fonction de test: Oui Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Peigne de raccordement: Peignes à fourche tripolaire L1, L2, L3 (Pour 2 appareils 417471, pour 3 appareils 417473, pour 4 appareils 417475, pour 5 appareils 417476). Bornier d'alimentation pour peigne tripolaire L1,L2,L3 (417477) Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x10mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x4mm² Remarque: Disjoncteur moteurs magnéto-thermique de la serie X3. Une performance exceptionnelle pour la protection des moteurs. |