Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur Moteur 8A

Disjoncteur Moteur MPCB X3 32S 3L, 8A (5-8A)

Disjoncteur Moteur 8A
Disjoncteur Moteur 8A 417309
501840199
3414970395214
3414970395214


95.70 CHF
398


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur Moteur MPCB X3 32S 8A
Type: magnéto-thermiques
Type de commande: À bascule
Nb de pôles: 3L
Courant Nominal (In): 8A
Plage de réglage du thermique: 5-8A
Seuils magnétiques: 13x In (fix)
Seuil de déclenchement instantané: 104A
Tension nominale de fonctionnement (Ue): ?690V/AC
Fréquence assignée (fn): 50/60Hz
Tension assignée d‘isolement (Ui): 690VAC
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp): 6kV
Pouvoir de coupure (Icu) avec 400/415V AC: 100kA
Pouvoir de coupure service (Ics) avec 400/415V AC: 100kA
Catégorie d'emploi disjoncteur (EN 60947-2): Cat. A
Catégorie d'emploi démarrage moteur (EN 60947-4): AC3
Largeur: 2,5mod. (45mm)
Endurance mécanique: 100‘000 (nbre de manoeuvres)
Endurance électrique: 100‘000 (nbre de cycles)
Nombre max. de manoeuvres par heure: 25 (man./h)
Température d‘utilisation: -20°C - +60°C
Protection contre les défauts de phase: Oui
Fonction de test: Oui
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Peigne de raccordement: Peignes à fourche tripolaire L1, L2, L3 (Pour 2 appareils 417471, pour 3 appareils 417473, pour 4 appareils 417475, pour 5 appareils 417476). Bornier d'alimentation pour peigne tripolaire L1,L2,L3 (417477)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x10mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x4mm²
Remarque: Disjoncteur moteurs magnéto-thermique de la serie X3. Une performance exceptionnelle pour la protection des moteurs.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen