Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Écran 1,6'' dédié a l'affi chage des consommations MyHOME

Écran 1,6'' dédié à l'affichage des consommations, INC, Axolute, 2 modules

Écran 1,6'' dédié a l'affi chage des consommations MyHOME
Écran 1,6'' dédié a l'affi chage des consommations MyHOME H4710
8005543515945
8005543515945


150.00 CHF
971


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Permet l'affichage des données mesurées par le système
Doté d'un écran 1,6" et de 4 boutons-poussoirs en face avant : permet de
passer d'une ligne de mesure à l'autre et de choisir la périodicité à visualiser:
consommation journalière, mensuelle ou annuelle
Chaque ligne de mesure peut correspondre à un circuit mesuré par une
interface électrique ou impulsionnelle, ou bien peut être issue d'un calcul:
somme ou différence de plusieurs circuits mesurés, multiplication
d'un circuit par coefficient
Peut être utilisé avec ou sans concentrateur de données IP
2 modules à encastrer


 


www.homesystems-legrandgroup.com