Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Faisceau de câbles 4x10mm² - 40A - longueur 50cm

Faisceau de câbles HVX3optimisé 10mm², 4L, 40A pour connection des rail DIN avec alimentation tête de groupe

Faisceau de câbles 4x10mm² - 40A - longueur 50cm
Faisceau de câbles 4x10mm² - 40A - longueur 50cm 406308CH10
805998021
7611668102826
7611668102826


17.45 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Faisceau de câbles HVX3optimisé
Nb de pôles: 4L
Section: 10mm²
Longueur: 50cm
Courant nominal: 40A
Connection: Module d'alimentation HVX3optimisé (réf. 406308), module dâlimentaion DX3optimisé (réf. 406298) et module de raccordement DX3optimisé (réf. 406301)
Remarque: Pour la connection verticale de 2 rails DIN avec des modules dâlimentation HVX3optimisé, DX3optimisé ou module de raccordement DX3optimisé



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen