Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Goulotte 100 x 80mm

Goulotte PVC Transcab, gris

Goulotte 100 x 80mm
Goulotte 100 x 80mm 636121
128097131
3245066361215
3245066361215


22.20 CHF
503


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Largeur: 100mm
Hauteur: 80mm
Longueur: 2m
Encoches tous les 12,5 mm pour une rupture exacte
Emballage de vente: 16m
Gris RAL 7030


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen