Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Goulotte 40 x 100mm

Goulotte PVC Transcab, gris

Goulotte 40 x 100mm
Goulotte 40 x 100mm 636109
128046131
3245066361093
3245066361093


17.45 CHF
503


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Largeur: 40mm
Hauteur: 100mm
Longueur: 2m
Encoches tous les 12,5 mm pour une rupture exacte
Emballage de vente: 24m
Gris RAL 7030