Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Goulotte Lina 25 - 25mm x 60mm - coffrets XL3 400/800/4000

Goulotte Lina 25 25x60mm pour coffrets XL3 400/800/4000

Goulotte Lina 25 - 25mm x 60mm - coffrets XL3 400/800/4000
Goulotte Lina 25 - 25mm x 60mm - coffrets XL3 400/800/4000 036202
3245060362027
3245060362027


11.70 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Accessoire pour coffrets XL3 400/800/4000:
Goulotte Lina 25
Longueur: 2000mm
Largeur: 25mm
Hauteur: 60mm


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen