Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Goulotte sans halogène 40 x 60mm

Goulotte Transcab sans halogène, gris clair

Goulotte sans halogène 40 x 60mm
Goulotte sans halogène 40 x 60mm 636207
128043141
3245066362076
3245066362076


26.00 CHF
505


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Largeur: 40mm
Hauteur: 60mm
Longueur: 2m
Encoches tous les 12,5 mm pour une rupture exacte
Emballage de vente: 48m


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen