Pictogramme adhésif pour lampes de secours S8 et G5 310x112 mm
Pictogramme adhésif pour lampes de secours S8 et G5 310x112 mm
Prise multiple Legrand 19" 12x type13
Canaux d'allège
Sans halogène
Chartres Origine E27 blanc, 53 W
Best-Price-Pack Chartres Infini LED blanc, ON/OFF, AV, 2000 Lm
Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED blanc, ON/OFF, AV, 1500 Lm
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
Pictogramme adhésif pour lampes de secours S8 et G5 310x112 mm
Pictogramme adhésif pour lampes de secours S8 et G5 310x112 mm
Prise multiple Legrand 19" 12x type13
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
Détecteurs de mouvements
Lampe de secours G5 fluo STD, permanent/non permanent, double face, 145 lm, 3 h
Support plafonnier pour lampe de sécurité G5
Pictogramme adhésif pour lampes de secours S8 et G5 310x112 mm
Pictogramme adhésif pour lampes de secours S8 et G5 310x112 mm
Prise multiple Legrand 19" 12x type13
Prise informatique 1xRJ45, cat. 6 UTP blanc
Prise de télévision TV-R blanc
Transformateurs toroïdaux - toro fermé - Ø 140mm, I?n min. 0.3A
Transformateurs toroïdaux - toro fermé - Ø 210mm, I?n min. 0.3A
Embout d'extension pour cordon communicant
Configuration et visualisation
Appareils de mesures
Carte de communication SNMP CS141B
Carte de communication SNMP CS101 SK
Indicateurs analogiques avec échelle 0-30A
Transformateur ouvrables TRA816
Interface de communication RS485 - USB
Transformateurs de courant avec transducteur intégré - TT35Bm
Tema U4e Transducteur de mesure tension alternatif
Relais de protection différentielle
Relais différentiel, alimentation auxiliaire: 20 - 150VDC + 48VAC
Nouveautés
BIM
E-LEARNING
E-Catalogue
Appareillage
Mosaic
Interrupteurs et poussoirs
Interrupteurs à bascule
Interrupteur à bascule S0 blanc
077050
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
Interrupteur à bascule S0 blanc
Interrupteur bipolaire INC 0/2L, 20AX, 2 modules, blanc
Interrupteur à bascule S0 blanc
Référence:
077050
E-No.:
321026001
EAN:
3245060770501
Barcode:
Tarif:
25.90 CHF
Groupement:
113
Status de l‘article:
Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule 45x45mm
Profondeur: 30.8mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 4 mm²
Non illuminable
type de couplage:
interrupteur 2×unipolaire
type de commande:
bascule/touche
assemblage:
élément de base
touche à effleurement:
non
nombre de boutons à bascule:
1
mode de montage:
encastré
mode de fixation:
autre
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
blanc
numéro RAL (semblable):
0
champ d'inscription:
non
éclairage:
sans éclairage
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
courant de dimensionnement:
20 A
courant de coupure delampes fluorescentes:
0 AX
contact d'acquittement:
non
commutateur de machine à laver:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [342]
Article alternatif