Interrupteurs et poussoirs
Interrupteurs à bascule
Interrupteur à bascule S0 IP55, gris
069530
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
Interrupteur à bascule S0 IP55, gris
Interrupteur bipolaire INC 0/2L, 10AX, IP 55, Plexo, gris
Interrupteur à bascule S0 IP55, gris
Référence:
069530
E-No.:
240102231
EAN:
3245060695309
Barcode:
Tarif:
30.00 CHF
Groupement:
107
Status de l‘article:
Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Non illuminable
type de couplage:
interrupteur 2×unipolaire
type de commande:
bascule/touche
assemblage:
autre
touche à effleurement:
non
nombre de boutons à bascule:
1
mode de montage:
encastré
mode de fixation:
fixation par vis
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
gris
numéro RAL (semblable):
7030
champ d'inscription:
non
éclairage:
sans éclairage
approprié pour classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
courant de dimensionnement:
10 A
courant de coupure delampes fluorescentes:
0 AX
contact d'acquittement:
non
mode de raccordement:
borne à fiches
commutateur de machine à laver:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [372]