Interrupteurs et poussoirs
Interrupteurs à bascule
Mécanismes
Interrupteur à bascule S3, 1 module, blanc
077060
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
Interrupteur à bascule S3, 1 module, blanc
Va-et-vient INC 3/1L, 20AX, 1 module, blanc
Interrupteur à bascule S3, 1 module, blanc
Référence:
077060
E-No.:
321337001
EAN:
3245060770600
Barcode:
Tarif:
20.05 CHF
Groupement:
113
Status de l‘article:
Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule 22.5x45mm
Profondeur: 30mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 4 mm²
Non illuminable
type de couplage:
inverseur
type de commande:
bascule/touche
assemblage:
élément de base
touche à effleurement:
non
nombre de boutons à bascule:
1
mode de montage:
encastré
mode de fixation:
autre
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
blanc
numéro RAL (semblable):
0
champ d'inscription:
non
éclairage:
sans éclairage
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
courant de dimensionnement:
20 A
courant de coupure delampes fluorescentes:
0 AX
contact d'acquittement:
non
commutateur de machine à laver:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [16]
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]
Catalogue résidentiel: Page catalogue [342]
Article alternatif