Appareil complet apparent Arteor Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm Bascule double 45x45mm Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Voyants à LED contrôle (réf. 0676 85) inclus
type de couplage: inverseur/inverseur
type de commande: bascule/touche
assemblage: élément de base avec boîtier complet
touche à effleurement: non
nombre de boutons à bascule: 2
mode de montage: apparent
mode de fixation: fixation par vis
matière: matière synthétique
qualité de matière: autre
sans halogène: non
surface: non-traité
exécution de la surface: non approprié
couleur: blanc
numéro RAL (semblable): 9010
champ d'inscription: non
éclairage: éclairage par LED
approprié pour classe de protection (IP): IP20
tension nominale: 250 V
courant de dimensionnement: 10 A
courant de coupure delampes fluorescentes: 0 AX
contact d'acquittement: non
mode de raccordement: borne à fiches
commutateur de machine à laver: non