Interrupteur à bascule S3+3 IP55, ENC blanc, contrôleVa-et-vient lumineux contrôle ENC KS 3/1L, 10AX, grd. I, IP 55, Plexo, blancInterrupteur à bascule S3+3 IP55, ENC blanc, contrôle
Appareil complet encastré Plexo
Dimensions support: 86x86x28mm Dimensions mécanisme: 64x64mm IP 55 - IK 07 Profondeur: 19mm Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Voyant contrôle (réf. 0694 98) inclus Fonction témoin pour deux appareils dans un circuit va-et-vient Raccordement de la phase et du neutre par appareil Accessoires |
||||||||||||||||