Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à bascule S3+3 IP55, ENC blanc

Double va-et-vient ENC 3+3/1L, 10AX, grd. I, IP 55, Plexo, blanc

Interrupteur à bascule S3+3 IP55, ENC blanc
Interrupteur à bascule S3+3 IP55, ENC blanc 069855CH
360419201
7611668084382
7611668084382


40.60 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Plexo
Dimensions support: 86x86x28mm
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Non illuminable