Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à bascule S3+3 IP55, gris, contrôle

Interrupteur bipolaire contrôle INC KS 0/2L, 10AX, IP 55, Plexo, gris

Interrupteur à bascule S3+3 IP55, gris, contrôle
Interrupteur à bascule S3+3 IP55, gris, contrôle 069532
240302231
3245060695323
3245060695323


38.20 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Voyant contrôle (réf. 0694 98) inclus


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen