Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à bascule S3 IP55, AP blanc, contrôle

Va-et-vient lumineux contrôle AP KS 3/1L, 10AX, grd. I, IP 55, Plexo, blanc

Interrupteur à bascule S3 IP55, AP blanc, contrôle
Interrupteur à bascule S3 IP55, AP blanc, contrôle 069752
240331001
3245060697525
3245060697525


39.50 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet apparent Plexo
Dimensions: 84x80x57mm
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
1 embout en haut et en bas avec 1 entrée
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Voyant contrôle (réf. 0694 98) inclus
Fonction témoin pour deux appareils dans un circuit va-et-vient
Raccordement de la phase et du neutre par appareil


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen