Appareil complet apparent Plexo Dimensions: 84x80x57mm Dimensions mécanisme: 64x64mm IP 55 - IK 07 1 embout en haut et en bas avec 1 entrée Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Non illuminable
type de couplage: inverseur
type de commande: bascule/touche
assemblage: élément de base avec dessus de boîtier
touche à effleurement: non
nombre de boutons à bascule: 1
mode de montage: apparent
mode de fixation: fixation par vis
matière: matière synthétique
qualité de matière: autre
sans halogène: non
surface: non-traité
exécution de la surface: non approprié
numéro RAL (semblable): 9010
champ d'inscription: non
éclairage: sans éclairage
approprié pour classe de protection (IP): IP55
tension nominale: 250 V
courant de dimensionnement: 10 A
courant de coupure delampes fluorescentes: 0 AX
contact d'acquittement: non
mode de raccordement: borne à fiches
commutateur de machine à laver: non