Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à bascule S3 IP55, blanc, contrôle

Va-et-vient lumineux contrôle INC KS 3/1L, 10AX, IP 55, Plexo, blanc

Interrupteur à bascule S3 IP55, blanc, contrôle
Interrupteur à bascule S3 IP55, blanc, contrôle 069612
240331201
3245060696122
3245060696122


27.00 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Voyant contrôle (réf. 0694 98) inclus
Fonction témoin pour deux appareils dans un circuit va-et-vient
Raccordement de la phase et du neutre par appareil


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen