E-Catalogue
Home
Contacts
CGV
Mentions légales
deutsch
français
Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment
Résidentiel
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Smart Home
Smart Home - Solution radio
Smart Home - Solution Bus filaire
KNX domotique - BUS
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Éclairage
Éclairage résidentiel
Topseller
Accessoires et pièces de rechange
Détecteurs de mouvements et présence
Energie
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Industrie
Boîtes de dérivation Plexo
Boîtes étanches
Accessoires
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Luminaires d'éclairage de sécurité et déclencheurs
Luminaires d'éclairage de sécurité
Lampes portables d'intervention
Déclencheurs et coffrets de sécurité
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Onduleurs
Onduleurs 1 phase
Onduleurs 3 phases
Modules coupe-feu
Module 33 - EZD 33
Module 44 - EZD44T
Accessoire EZ-Path
Appareils de mesures
Mesures
Indicateurs analogiques
Transformateur de courant
Compteur d'énergie
Transducteur de mesure
Indicateurs numériques
Relais de protection différentielle
Interface de communication et Software
Système pour la gestion de l'energie NEMO SX
Nouveautés
BIM
E-LEARNING
E-Catalogue
Appareillage
Soliroc
Interrupteurs et poussoirs
Interrupteurs à bascule
Interrupteur à bascule S3 IP55/IK10
077811
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Liste de matériel
Aperçu liste
Interrupteur à bascule S3 IP55/IK10
Va-et-vient INC 3/1L, 10AX, Soliroc, zamak
Interrupteur à bascule S3 IP55/IK10
Référence:
077811
E-No.:
360319891
EAN:
3245060778118
Barcode:
Tarif:
86.20 CHF
Groupement:
107
Status de l‘article:
Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Soliroc
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Non illuminable
type de couplage:
inverseur
type de commande:
bascule/touche
assemblage:
élément de base
touche à effleurement:
non
nombre de boutons à bascule:
1
mode de montage:
encastré
mode de fixation:
fixation par vis
matière:
métal
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
métallique
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
chrome
numéro RAL (semblable):
0
champ d'inscription:
non
éclairage:
sans éclairage
approprié pour classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
courant de dimensionnement:
10 A
courant de coupure delampes fluorescentes:
0 AX
contact d'acquittement:
non
commutateur de machine à laver:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [378]
Catalogue résidentiel: Page technique [381]
Accessoires
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Ajouter
Anuler
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Oui
Non
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen
Description
Anuler
Ajouter