Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à clé S0 white, avec barillet

Interrupteur à clé avec barillet INC 0/2L, 16A, 1 module, Axolute, white

Interrupteur à clé S0 white, avec barillet
Interrupteur à clé S0 white, avec barillet HD4012
8012199987774
8012199987774


153.95 CHF
911


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 22.5x45mm
Profondeur: 30mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
1 contact bipolaire
16 A, 250 V
Extraction de la clé dans les 2 positions