Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à clé S2 IP55, gris, avec barillet

Interrupteur à clé avec barillet INC 2/1L, 3A, barillet Ronis, IP 55, Plexo, gris

Interrupteur à clé S2 IP55, gris, avec barillet
Interrupteur à clé S2 IP55, gris, avec barillet 069535
364121231
3245060695354
3245060695354


205.15 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 20mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Livrés avec un jeu de 2 clés Ronis n° 455
Extraction dans toutes les positions
Marquage: 1-0-2
3 positions fixes: 2×90°