Interrupteur à clé S3 blanc, avec barilletInterrupteur à clé avec barillet INC 3/1L, 6A, 2 modules, blancInterrupteur à clé S3 blanc, avec barillet
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 30.6mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Contact inverseur 6 A, 250 V Clé RONIS n° 601 Extraction de la clé dans les 2 positions Accessoires |
||||||||||||||||