Interrupteur à déclenchement libre - DC Type: DX3-IS Courant nominal (In): 32A Tension nominale: 800VDC Nombre de conducteur: 2L Largeur: 4mod. Montage: Rail DIN Catégorie d'emploi (EN 60917-3): DC 21B Section de Raccordement: 1x 1,5-35mm² ou 2x 1,5-16mm² (fil/câble), 1x 1,5-25mm² ou 2x 1,5-10mm² (fil sans embout), 1x 1,5-25mm² (fil avec embout) Remarque: Utiliser le module d'espacement (Art. Nr. 406307) entre 2 appareils consécutifs Dissipation de la puissance (par pôle): 3,1W Livraison: 1pc. interrupteur à déclenchement libre - DC
exécution interrupteur de charge:
oui
exécution interrupteur principal:
oui
exécution interrupteur d'entretien/de réparation:
oui
exécution interrupteur de sécurité:
oui
exécution installation ARRET D'URGENCE:
non
tension de service nominale de mesure Ue max. à AC:
0 V
courant permanent de mesure Iu:
32 A
puissance de service assignée à AC-3, 400V:
0 kW
puissance de service assignée à AC-23, 400V:
0 kW
courant de court-circuit de mesure conditionnel Iq: