Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à déclenchement libre - DC DX3-IS 2L 63A

Interrupteur à déclenchement libre - DC DX3-IS 2L 63A 800VDC

Interrupteur à déclenchement libre - DC DX3-IS 2L 63A
Interrupteur à déclenchement libre - DC DX3-IS 2L 63A 414226
550112202
3245064142267
3245064142267


136.65 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur à déclenchement libre - DC
Type: DX3-IS
Courant nominal (In): 63A
Tension nominale: 800VDC
Nombre de conducteur: 2L
Largeur: 4mod.
Montage: Rail DIN
Catégorie d'emploi (EN 60917-3): DC 21B
Section de Raccordement: 1x 1,5-35mm² ou 2x 1,5-16mm² (fil/câble), 1x 1,5-25mm² ou 2x 1,5-10mm² (fil sans embout), 1x 1,5-25mm² (fil avec embout)
Remarque: Utiliser le module d'espacement (Art. Nr. 406307) entre 2 appareils consécutifs
Dissipation de la puissance (par pôle): 5,5W
Livraison: 1pc. interrupteur à déclenchement libre - DC


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen