Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600 800A

Interrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600 800A 3L fixe

Interrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600 800A
Interrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600 800A 025794
3245060257941
3245060257941


1'917.00 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600
Courant nominal (In): 800A
Nombre de conducteur: 3L
Montage: fixe
Courant assigné de courte durée admissible 1sec. (Icw): 20kA
Catégorie d'emploi (EN 60947-3): AC23A (690VAC), AC23A (250VDC)
Dissipation de la puissance (en In/Pol): 25,6W
Livraison: 1pc. interrupteur à déclenchement libre