Interrupteur différentiel DX3standard
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 63A
Typ F: Détectent les défauts à composante alternative et continue avec haut pouvoir immunitaire. Immunité renforcée aux déclenchements intempestifs dans les environnements perturbés (circuit informatique, chocs de foudre, lampes fluo...).
Sensibilité: 30mA
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Peigne de raccordement avec module de raccordement (406300): Peignes à dent HX3 1L/N (13mod.: 404926, 57mod.: 404937)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm², câble flexible avec embout 1x25mm²
Remarque: Neutre à gauche
Note: Départ avec module d'alimentation 2L/63A FI-TdG (406300) avec peigne HX3 1L/N
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée par pôle: 3W