Interrupteur différentiel 2L 40A 30mA type AInterrupteur différentiel DX3standard 2L 40A 30mA type AInterrupteur différentiel 2L 40A 30mA type A
Interrupteur différentiel DX3standard
Nb de pôles: 2L Courant Nominal (In): 40A Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants) Sensibilité: 30mA Largeur: 2mod. (36mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect) Peigne avec module de raccordement (406300): Peignes à dent HX3 1L/N (13mod.: 404926, 57mod.: 404937) Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm², câble flexible avec embout 1x25mm² Remarque: Neutre à gauche Note: Départ avec module d'alimentation 2L/63A FI-TdG (406300) avec peigne HX3 1L/N Tension nominale de fonctionnement AC: 12-250V Puissance dissipée par pôle: 4W |