Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel adaptables 2L 125A 300-1000mA type F

Interrupteur différentiel DX3standard 2L 125A 300-1000mA type F adaptables au disjoncteur avec 1,5mod./L

Interrupteur différentiel adaptables 2L 125A 300-1000mA type F
Interrupteur différentiel adaptables 2L 125A 300-1000mA type F 410584
3245064105842
3245064105842


286.80 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3standard adaptables
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 125A
Typ F: Détectent les défauts à composante alternative et continue avec haut pouvoir immunitaire. Immunité renforcée aux déclenchements intempestifs dans les environnements perturbés (circuit informatique, chocs de foudre, lampes fluo...).
Sensibilité: 300-1000mA
Largeur totale : 7 mod. (126mm) : 2 x 1,5 mod. (3 mod.) pour le disjoncteur et 4 mod. pour le interrupteur différentiel
Bornes aval (en bas): Vis
Peut-être assemblé sur le système suivant avec le disjoncteur correspondant:
Système: Répartiteurs de rangée HX3optimisé 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm², câble flexible avec embout 1x25mm²
Note: Pour la réalisation d'un disjoncteur différentiel il est important d'ajouter au bloc différentiel le disjoncteur correspondant.
Alimentation: Disjoncteurs DX3standard avec 1,5mod./L
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée par pôle: 3,41W